환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Ganter
생성됨: 2018-01-29
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 543.4 - Ölschaugläser, Kunststoff, bis 140 °C
Ganter
3.0 Maschinenelemente
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
Ölschaugläser
GN 543.4 Ölschaugläser, Kunststoff, bis 140 °C, mit Prismeneffekt
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelschauglaeser/gn543_4/gn543_4.prj},{NB=Oelschauglas GN 543.4-15-G1/2},{PARTNUMBER=GN 543.4-15-G1/2},{NORMNR=GN 543.4},{D1=15},{D2=G1/2},{D3=28.0},{L1=10.0},{L2=8.5},{S=24},{TT=6 ... 8},{D2G=20.955},{D2K=18.631},{WEIGHT=0.0060},{CTN=90261089},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
TT
Anzugsmoment
[Nm]
WEIGHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
INFOGANTER
Produktdetails
ⁿ/ₐ
Ölschauglas GN 543.4-15-G...
GN 543.4-15-G1/2
15
G1/2
28.0
10.0
8.5
24
6 ... 8
0.0060
90261089
YES
Produktdetails
Ölschauglas GN 543.4-18-G...
GN 543.4-18-G3/4
18
G3/4
35.0
9.5
8.5
32
8 ... 10
0.0100
90261089
YES
Produktdetails
Ölschauglas GN 543.4-23-G...
GN 543.4-23-G1
23
G1
42.5
11.0
9.5
38
10 ... 12
0.0160
90261089
YES
Produktdetails
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.